Lassen met Cobots
Inmiddels is het lassen met UR cobots niet meer weg te denken uit de Benelux. Na een aantal introductie jaren begint het nu echt een vlucht te nemen. In dit webinar zullen we ingaan op lassen met cobots en wat daarvan de voordelen zijn.
Wat kan je verwachten van ons? We zullen starten met een korte introductie over UR en Cobots. Daarna gaan we direct door en hebben we een panel van experts aan de digitale tafel zitten. Zij zijn de grootste spelers in de Benelux op het gebied van lassen met cobots. Deze experts zijn dagelijks bezig met het installeren van cobot lascellen en gaan jullie informeren met concrete informatie rechtstreeks vanaf de werkvloer! Zij gaan al jullie vragen beantwoorden.
Heb je momenteel een tekort aan gekwalificeerd laspersoneel of wil je simpelweg lascapaciteit verhogen? Dan is dit webinar zeker de moeite waard om bij te wonen om inspiratie op te doen over hoe je jouw lassprocessen in deze tijden efficiënt en kosteneffectief kan inzetten.
De cobots van Universal Robots zijn flexibel inzetbaar, snel te installeren, makkelijk te bedienen door een lasser en kunnen verschillende taken op zich nemen. Kortom: het geeft jou de maximale voordelen en is ook nog eens makkelijk uit te rollen.
Ton Bos, WeCobot
Koen Rosseel, Partool
Michael Hagelaars, Elektrolas Lastechniek