![](/img/arrow_left_white_small.png)
Universal Robots Roadshow - Odkryj przyszłość automatyzacji!
Odkryj potencjał automatyzacji na Universal Robots Roadshow w Piekarach Śląskich!
Przejdź na nowy poziom automatyzacji z naszymi cobotami!
Dołącz do Universal Robots Roadshow i zobacz, jak nasze innowacyjne coboty mogą odmienić Twoją produkcję.
Dlaczego warto do nas dołączyć?
🦾 Praca z robotami, nie jak roboty: Nasze coboty są zaprojektowane, aby wspierać pracowników, nie zastępować ich. Pozwól swojemu zespołowi skupić się na twórczych zadaniach, podnosząc ich satysfakcję i produktywność.
🦾 Efektywność i innowacja: Automatyzacja kluczowych procesów znacząco zwiększa wydajność, minimalizuje błędy i obniża koszty operacyjne.
🦾 Dowiedz się z pierwszej ręki, jak przebiegały wdrożenia cobotów w innych formach. Posłuchaj historii naszych Klientów i Partnerów.
🦾 Dostęp do ekspertów: Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania i pomóc dostosować technologię do potrzeb Twojej firmy.
🦾 Udział bez opłat: Zarejestruj się za darmo i zarezerwuj miejsce na to niepowtarzalne wydarzenie.
Dla kogo jest to wydarzenie?
Nasze wydarzenie to idealny event dla przedsiębiorców, menadżerów produkcji, inżynierów, integratorów systemów i decydentów branżowych, którzy chcą wykorzystać najnowsze technologie w swojej pracy. Zapraszamy także pasjonatów automatyzacji i naukowców zainteresowanych praktycznymi zastosowaniami najnowszych osiągnięć kształtujących przyszłość przemysłu.
Agenda:
🔹 9:00 - 9:30 Powitanie Gości | Poranna Kawa
🔹 9:30 - 10:00 Universal Robots | Prelekcja
🔹 10:00 - 10:30 Tech-Con Poland | Prelekcja
🔹 10:30 - 11:00 Prezentacja Techniczna Cobotów
🔹 11:00 - 11:15 Przerwa Kawowa + Networking + pokazy stanowisk
🔹 11:15 - 11:45 PIAB | Prelekcja
🔹 11:45 - 12:15 Mirka | Prelekcja
🔹 12:30 - 13:30 Przerwa Lunchowa + Networking + pokazy stanowisk
🔹 13:30 - 14:00 Robopartner | Prelekcja
🔹 14:00 - 15:00 Networking + pokazy stanowisk
PS: Chcesz wziąć udział w innym mieście? Nic prostszego! Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o lokalizacjach i terminach naszego Roadshow.
Zdefiniuj przyszłość produkcji na nowo z Universal Robots.
Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj i bądź częścią przemian, które kształtują przyszłość przemysłu 4.0!