COBOTS IN DER PRODUKTION ERLEBEN & SELBST AUSPROBIEREN
DAS ERWARTET SIE
 
                             
                             
                             
                             
                            WORKSHOP FÜR ALLE, DIE COBOTS IN DER PRAXIS ERLEBEN & MIT DER EIGENEN AUTOMATISIERUNG LOSLEGEN WOLLEN
Cobots im echten Anwendungseinsatz erleben? Das geht! Beim Praxistag von Dreusicke in Berlin-Tempelhof. Dort produziert der Betrieb Gummi-Metall-Teile in mittlerer Serie und nutzt dafür die kollaborierenden Roboter (Cobots) von Universal Robots. Bei dieser Veranstaltung erleben Sie die Cobots hautnah bei ihrer Arbeit in der Fertigung von Dreusicke – beim Maschinenbestücken, Qualitätsprüfen und Montieren.
Erhalten Sie außerdem in exklusiver Runde praktische Tipps, wie auch Sie Cobots nutzen und bei sich integrieren können. Und programmieren Sie selbst eine Anwendung mit Cobots. So lernen Sie unmittelbar ihre Benutzeroberfläche und Bedienweise kennen. Die Experten stehen für all Ihre Fragen bereit und freuen sich auf Sie.
ÜBER DREUSICKE
Unter dem Motto „Automatisierung – Fangen Sie EINFACH an“ bietet die Wilhelm Dreusicke GmbH & Co. KG Kunden kompetente Beratung und Service in der Konzeption von Roboterzellen mit Cobots sowie zu verschiedenen Produkten wie Werkzeugen und Messgeräten. Dabei ist Dreusicke spezialisiert auf Anwendungen zur Maschinenbeschickung oder die Automatisierung von Prüf- und Testprozessen. Mit einem selbst entwickelten modularen System von leicht kombinierbaren Standard-Komponenten rund um die Cobots, erleichtert Dreusicke den Einstieg in die Automatisierung für mittelständische Betriebe weiter. Neben den Leistungen im Anlagebau produziert Dreusicke in Berlin-Tempelhof auch selbst Gummiwalzen und Einzugsrollen.
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung. Selbstverständlich findet der Workshop aktuell unter Einhaltung der vor Ort geltenden Corona-Hygieneregeln und mit begrenzter Teilnehmerzahl statt.