展示会&セミナー ウェビナー&ウェブ展示会

ユニバーサルロボット
〒105-0014
東京都港区芝二丁目28番8号芝二丁目ビル14階

T: 0120-163510
ur.japan@universal-robots.com

閉じる
Choose your language
 
  • 展示会&セミナー
  • ウェビナー&ウェブ展示会
Language
概要に戻る

URテクニカルガイダンス03 ModbusTCP (1/2) クライアント機能 ~三菱電機PLCとの接続~

お申込

概要

ユニバーサルロボットはModbusTCP、EtherNet/IP、Profinet、これら3種類のフィールドバスに対応しています。
今回はModbusTCPクライアント機能を使い、UR側からPLC内のデバイス制御を行う方法についてご紹介します。
実験には三菱電機製PLC iQ-Fシリーズ FX5U-32MT/ESSを使用しました。
前半でModbusTCPの簡単な説明を行います。
後半はPLC側のModbusサーバー設定、UR側のModbusクライアント設定を行った後、動作確認とプログラムにおける使用例をお見せします。
解像度が荒いと文字が潰れてしまうため、1080pでの視聴を推奨いたします。
UR&PLC サンプルプログラムはこちらからダウンロードできます。
 
 
 
 
 
 

対象者

PLCと接続を検討し、数ある通信プロトコルからどれを使うか模索している方
PLCとの接続の方法がわからない方
*協働ロボットメーカーと、その販売代理店の方の受講はお断り申し上げます

お申込
日付&時間
On-demand
言語
Japanese
料金
無料
講演者
小澤 佑一
クリックすると、イベントのリンクがクリップボードにコピーされます
Facebook LinkedIn Twitter

お申込

参加者の名前
苗字を入力
Eメール
職業
会社名
電話番号
  • ユニバーサルロボット
  • 〒105-0014
  • 東京都港区芝二丁目28番8号芝二丁目ビル14階
  • T: 0120-163510
  • ur.japan@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2026
  • プライバシーポリシー
  • ユニバーサルロボット
  • 〒105-0014
  • 東京都港区芝二丁目28番8号芝二丁目ビル14階
  • 0120-163510
  • ur.japan@universal-robots.com

Copyright © Universal Robots 2026

プライバシーポリシー