Palletering gjort raskt og enkelt - perfekt for små- og mellomstore bedrifter!
For 60 år siden var det for mange utenkelig å ta inn en oppvaskmaskin i huset. Det ble ikke sett på som noe de trengte eller hadde råd til. I dag vil nok de fleste si seg enig i at en hverdag med en oppvaskmaskin er bedre enn en uten.
Siden den gang har det skjedd mye på den teknologiske fronten. Ikke minst gjelder dette automatisering på fabrikker, og de siste årene har samarbeidende roboter, cobots, revolusjonert bruksområdet for roboter på en fabrikk. Et av disse områdene er palletering. For mange kan tanken på å automatisere en palleteringsoppgave bli oppfattet som dyr og vanskelig, og noe de ikke ønsker å bruke tid på. I realiteten vil nok de aller fleste som har gjort en slik investering skrive under på at de aldri vil gå tilbake til å palletere manuelt igjen.
På dette webinaret vil du få vite mer om hvorfor en palleteringsrobot er en investering du ikke kommer til å angre på. Du vil få høre fordelene ved å la arbeiderne slippe å slite seg ut ved å stable esker, hvordan en slik løsning kan gi en mer effektiv produksjonslinje, hvor kort nedbetalingstid en slik robot har, hvor enkel den er å bruke og hvor liten plass den faktisk trenger. Du kommer også til å høre mer om tilbudet der du kan få teste ut en palleteringsløsning gratis i 30 dager.
Hit kommer Rocketfarm som skal fortelle om sin palleteringssoftware Pally som er skreddersydd til UR sine samarbeidende roboter. Rocketfarm er et robotikkselskap med hovedsete i Sogndal, og har de siste årene satset tungt på automatisering av palletering.
Med Pally installert i roboten får du mye større fleksibilitet når det kommer til hvilke produkter skal palleteres, og det utvider området de samarbeidende robotene fra Universal Robots kan arbeide innenfor. Rocketfarm sitt simuleringsverktøy gir deg i tillegg en 100% realistisk visualisering av robot i et produksjonsmiljø. På den måten får du vite om en slik løsning kan passe i dine lokaler uten å betale for så mye som en mutter!
Til webinaret kommer også Kameleon. De har lang erfaring med automatisering av produksjon, og er leverandør og installatør av Pally og Universal Robots i Norge. De kommer til å fortelle om erfaringer de har gjort seg med denne typen installasjoner, og de skal snakke om tilbudet de har gående nå der du kan prøve en palleteringsrobot med Pally installert gratis og uforpliktende i 30 dager.
Webinaret ledes av Michael Hjertebjerg fra Universal Robots, og vil foregå på norsk med en introduksjon på engelsk. Det vil være mulig å stille spørsmål underveis i webinaret, og det er satt av ekstra tid til slutt til spørsmål og svar.
Lina Venjum, Rocketfarm
Emil Nissfolk, Kameleon