COLLABORATE LAS PALMAS
DESCUBRE LAS POSIBILIDADES DE LA NUEVA GENERACIÓN DE COBOTS: MÁS RÁPIDOS, MÁS CARGA, MÁS COMPACTOS
¿Quieres conocer la nueva generación de cobots? Collaborate Tour - La nueva generación de cobots hace su primera parada en Las Palmas el 18 de junio, y lo celebramos junto a nuestro distribuidor oficial, Fluitronic.
Inscríbete ahora en el Collaborate Las Palmas y tendrás la oportunidad de presenciar los últimos avances en robótica colaborativa, con un enfoque en las incorporaciones más recientes a la familia: los cobots de carga pesada, protagonistas de la innovación en la industria.
En este evento, tendrás la oportunidad de:
- Probar nuestros cobots de carga pesada en vivo y en directo.
- Recibir atención personalizada sobre tus proyectos.
- Inspirarte con casos prácticos.
- Conocer a expertos locales en automatización colaborativa.
¡Nos vemos allí!
AGENDA
09.45h - 10.00h | Bienvenida
10.00h - 10.30h | Cómo implantar un cobot de forma sencilla y rentable
10.30h - 11.00h | Presentación nueva generación de cobots
11:00h - 11.15h | Casos de éxito locales
11.15h - 11.45h | Café con cobots y presentación ecosistema de partners
11.45h - 13.00h | Demostración de aplicaciones reales
13.00h - 13.30h | Aperitivo y Networking
EN COLABORACIÓN CON
UBICACIÓN
Olivera Canarias - Sede Gran Canaria
Polígono Industrial El Sebadal, C/ Mendoza 1, Esq. Catamarca, 35008 Las Palmas de Gran Canaria