COLLABORATE MANLLEU: IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD EN TUS PROCESOS DE FABRICACIÓN
¡LA ROBÓTICA COLABORATIVA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA!
¿Tienes dificultades para seguir siendo competitivo y mantener la producción a nivel local? La robótica colaborativa está diseñada para que empresas de cualquier tamaño mejoren su productividad. Conjuntamente con nuestro distribuidor especialista VICOSYSTEMS en Cataluña, queremos presentaros las últimas novedades en robótica colaborativa.
Del 22 al 24 de Febrero de 2022, nuestros especialistas locales estarán configurando cobots en Manlleu. Te invitamos a que nos visites para obtener más información de los robots colaborativos, verlos en directo desempeñando todo tipo de aplicaciones industriales y conocer casos de éxito de empresas cercanas.
Haz preguntas sobre tus propios procesos y conoce a las personas que están impulsando la automatización en ciudad.
- Conoce, toca y prueba a nuestros cobots.
- Estudia la viabilidad de un proyecto de automatización en tu empresa.
- Recibe asesoramiento individual para empezar a automatizar.
AGENDA:
10.00 - 10.30h Bienvenida
10.30 - 11.00h Presentación
11.00 - 12.00h Como implantar un cobot de forma sencilla y rentable
12.00 - 12.15h Break - Café
12.15 - 13.15h Exposición de soluciones y aplicaciones de cobots
--------------------------------------------------------------------------
15.00 - 16.30h Jornadas técnicas con universidades - Consultoría robótica colaborativa con empresas