COLLABORATE PALENCIA: IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD EN TUS PROCESOS DE FABRICACIÓN
¡LA ROBÓTICA COLABORATIVA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA!
¿Tienes dificultades para seguir siendo competitivo y mantener la producción a nivel local? La robótica colaborativa está diseñada para que empresas de cualquier tamaño mejoren su productividad. Conjuntamente con nuestro distribuidor especialista ROBOTPLUS en Castilla y León, queremos presentaros las últimas novedades en robótica colaborativa.
El 7 de Junio de 2022, nuestros especialistas locales estarán configurando cobots en Palencia. Te invitamos a que nos visites para obtener más información de los robots colaborativos, verlos en directo desempeñando todo tipo de aplicaciones industriales y conocer casos de éxito de empresas cercanas.
Haz preguntas sobre tus propios procesos y conoce a las personas que están impulsando la automatización en ciudad.
- Conoce, toca y prueba a nuestros cobots.
- Estudia la viabilidad de un proyecto de automatización en tu empresa.
- Recibe asesoramiento individual para empezar a automatizar.
AGENDA:
09.45 - 10.00h Bienvenida
10.00 - 10.30h Evolución de la robótica colaborativa en Palencia
10.30 - 11.00h Cómo implantar un cobot de forma sencilla y rentable
11.00 - 11.30h Programa tu mismo tu propia aplicación real
11.30 - 12.00h Café con cobots y presentación ecosistema
12.00 - 13.00h Demostración partners
13.00 - 13.30h Consultoria específica para tu aplicación