COLLABORATE ZAFRA: IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD EN TUS PROCESOS DE FABRICACIÓN
¡LA ROBÓTICA COLABORATIVA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA!
¿Tienes dificultades para seguir siendo competitivo y mantener la producción a nivel local? La robótica colaborativa está diseñada para que empresas de cualquier tamaño mejoren su productividad. Conjuntamente con nuestro distribuidor especialista ROBOTPLUS en Extremadura, queremos presentaros las últimas novedades en robótica colaborativa.
El 18 de Mayo de 2022, nuestros especialistas locales estarán configurando cobots en Zafra. Te invitamos a que nos visites para obtener más información de los robots colaborativos, verlos en directo desempeñando todo tipo de aplicaciones industriales y conocer casos de éxito de empresas cercanas.
Haz preguntas sobre tus propios procesos y conoce a las personas que están impulsando la automatización en ciudad.
- Conoce, toca y prueba a nuestros cobots.
- Estudia la viabilidad de un proyecto de automatización en tu empresa.
- Recibe asesoramiento individual para empezar a automatizar.
AGENDA:
09.15 - 9.30h Recepción de invitados
09.30 - 09.45h Bienvenida y presentación Deutz BS
09.45 - 10.00h La robótica colaborativa en Deutz BS - Presentación de la robótica colaborativa en Deutz Spain
10.00 - 10.30h Evolución de la robótica colaborativa en Zafra y en el territorio (RobotPlus)
10.30 - 11.00h Como implantar un cobot de forma sencilla y rentable en la empresa. Universal Robots
11.00 - 11.30h Programa tú mismo tu propia aplicación real. Participación de partners. Casos de éxito Universal Robots
11.30 - 12.00h Pausa – Café
12.00 - 13.30h Experiencia en vivo con los robots y consultoría de aplicaciones
13.30 - Fin de la jornada
EN COLABORACIÓN CON