OPTIMISEZ VOTRE PALETTISATION AVEC LA SOLUTION UR20-PE20 [REPLAY]
UR20-PE20 : UN PALETTISEUR COMPLET INSTALLÉ ET CERTIFIÉ CE
La palettisation manuelle est une tâche particulièrement pénible, source de bon nombre de TMS (troubles musculosquelettiques) pour vos opérateurs. Dans une industrie toujours plus concurrentielle, elle limite le débit ainsi que la qualité de vos processus. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre croissante, son aspect répétitif peut contribuer à vos difficultés de recrutement. Pour être efficaces, vos opérations de palettisation peuvent s’avérer coûteuses.
Pour y remédier, Universal Robots et Robotiq ont uni leurs forces. Le résultat ? L’UR20-PE20 : une solution clé en main de palettisation à prix ultra-compétitif, accessible à tous - y compris aux TPE/PME - et partout en France !
Parmi ses nombreux atouts :
- Charge utile jusqu’à 20 kg
- Hauteur de palette jusqu’à 2150 mm
- Faible encombrement au sol
- Logiciel de palettisation intégré et simple d’utilisation
Cette offre standardisée de palettisation comprend le matériel et logiciel (cobot UR20 + kit d’application PE20), associés à un ensemble de services d’intégration (livraison, installation, mise en service au sein de votre ligne de production) mais également l’analyse de risques et le marquage CE ainsi que la formation de vos opérateurs et équipes de maintenance.
À PROPOS DE L'ATELIER VIRTUEL:
C’est pour vous dévoiler les nombreux bénéfices de cette solution clé en main de palettisation que nous avons organisé cet atelier en ligne.
Remplissez le formulaire pour le revisionner et découvrir - en exclusivité - le témoignage de Nutriset, l’une des premières entreprises françaises à avoir intégré l’UR20-PE20 au sein de sa ligne de production.
POINTS CLÉS À RETENIR:
- Découverte de la solution UR20-PE20
- Témoignage exclusif de l’entreprise Nutriset
- Plusieurs cas d’utilisation concrets susceptibles de vous inspirer
PARTENAIRE