COLLABORATE OURENSE: IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD EN TUS PROCESOS DE FABRICACIÓN
¡LA ROBÓTICA COLABORATIVA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA!
¿Tienes dificultades para seguir siendo competitivo y mantener la producción a nivel local? La robótica colaborativa está diseñada para que empresas de cualquier tamaño mejoren su productividad. Conjuntamente con nuestro distribuidor especialista ROBOTPLUS en Galicia, queremos presentaros las últimas novedades en robótica colaborativa.
El 22 de Marzo de 2022, nuestros especialistas locales estarán configurando cobots en Ourense. Te invitamos a que nos visites para obtener más información de los robots colaborativos, verlos en directo desempeñando todo tipo de aplicaciones industriales y conocer casos de éxito de empresas cercanas.
Haz preguntas sobre tus propios procesos y conoce a las personas que están impulsando la automatización en ciudad.
- Conoce, toca y prueba a nuestros cobots.
- Estudia la viabilidad de un proyecto de automatización en tu empresa.
- Recibe asesoramiento individual para empezar a automatizar.
AGENDA:
09.45 - 10.00h Bienvenida
10.00 - 10.30h Evolución de la robótica colaborativa en Ourense
10.30 - 11.00h Cómo implantar un cobot de forma sencilla y rentable
11.00 - 11.30h Programa tu mismo tu propia aplicación real
11.30 - 12.00h Café con cobots y presentación ecosistema
12.00 - 13.00h Demostración partners
13.00 - 13.30h Consultoria específica para tu aplicación
EN COLABORACIÓN CON