COLLABORATE VILAGARCÍA DE AROUSA
¡Acércate a la robótica colaborativa e impulsa tu negocio!
¡Collaborate Tour hace parada en Vilagarcía de Arousa el 4 de mayo!
¿Quieres ver de cerca cómo funciona la robótica colaborativa y cómo puede ayudar a tu empresa a ser más competitiva y a tener más agilidad y capacidad productiva? Apúntate a este evento personalizado y de pequeño formato que organizamos junto a nuestro partner local ROBOTPLUS.
Inscríbete en Collaborate Vilagarcía de Arousa y podrás…
- Probar nuestros cobots en vivo y en directo.
- Recibir atención personalizada sobre tus proyectos.
- Inspirarte con casos prácticos de empresas de tu zona.
- Conocer a expertos locales en automatización colaborativa.
Agenda:
09.45 - 10.00h Bienvenida
10.00 - 10.30h Evolución de la robótica colaborativa en Pontevedra
10.30 - 11.00h Cómo implantar un cobot de forma sencilla y rentable
11.00 - 11.30h Programa tu mismo tu propia aplicación real
11.30 - 12.00h Café con cobots y presentación ecosistema
12.00 - 13.00h Demostración partners
13.00 - 13.30h Consultoria específica para tu aplicación
Los cobots son fáciles de usar, ligeros, seguros, precisos y prepararos para trabajar en espacios reducidos. Son el salto que tu empresa necesita para pasar a la siguiente fase. ¿Quieres comprobarlo?
¡Te esperamos en Collaborate Tour!
EN COLABORACIÓN CON
Pazo da Golpelleira
Av. López Ballesteros, 20
36613 Torre
Pontevedra