ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ. ΕΑΝ ΟΧΙ ΤΩΡΑ, ΠΟΤΕ;
Η UNIVERSAL ROBOTS, ο εφευρέτης του συνεργατικού ρομπότ, του μεγαλύτερου κατασκευαστή cobot στον κόσμο, σας προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία επίδειξης, για να ανακαλύψετε πώς τα cobots μπορούν να σας βοηθήσουν να αυτοματοποιήσετε τις διαδικασίες παραγωγής σας και να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.
Θα διεξαχθεί με 1 cobot UR5e και 1 UR10 στο πλαίσιο των Σεμιναρίων – Workshops με την επωνυμία «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ».
Επίδειξη δύο (2) συνεργατικών εφαρμογών ρομπότ έχουν δημιουργηθεί για να παρέχουν διαδραστική μεταφορά πληροφοριών για την εύκολη χρήση, τον προγραμματισμό και τη διαδικασία ολοκλήρωσής τους. Το σεμινάριό μας προσφέρει επίσης την ευκαιρία να εξασκηθείτε σε διαδραστικές προσομοιώσεις προγραμματισμού και τη χρήση των Universal Robots cobots σε πραγματικές εφαρμογές.
Στην εκδήλωσή μας, η οποία στοχεύει στον κλάδο επεξεργασίας μετάλλων στη συνεργατική τεχνολογία, θα συζητήσουμε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις κλασικές μεθόδους παραγωγής σας με την τεχνολογία cobot. Στο σεμινάριό μας, μπορείτε να συναντήσετε τους ειδικούς μας και να συζητήσετε για ευελιξία και αποδοτική παραγωγή, καθώς και για τις κύριες διαφορές μεταξύ παραδοσιακών και συνεργατικών ρομπότ. Τέλος, θα ανακαλύψετε τα πλεονεκτήματα σε κόστος που θα σας προσφέρει η συνεργατική ρομποτική τεχνολογία!
D1: UR5e – ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Machine tending)
D2: UR10e – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (Welding)
PROGRAM:
Ημερομηνίες ανοιχτής εκδήλωσης: 02-03.03.2022 (Τετάρτη-Πέμπτη)
Ώρες επίδειξης: 10:00-18:30
Δυνατότητες επίδειξης: 30-45 λεπτά / πελάτη. Λόγω των περιορισμών για τον COVID 19, θα απαιτείται πάντα ένα ραντεβού από την πλευρά του πελάτη.
Catering μπουφές και ποτά, καφές θα είναι στη διάθεσή σας.
Language will be as Greek-English.
TETTIX
Σχετικά με εμάς
Είμαστε μια εταιρεία που θα αναλύσει τις ανάγκες του ρομποτικού σας συστήματος, θα παράσχει ένα σχέδιο αυτοματισμού και θα θέσει τον αυτοματισμό στην παραγωγή. Μπορούμε να σας παρέχουμε το πλήρες πακέτο και να βρούμε λύσεις στις ανάγκες σας μέσω βιομηχανικού αυτοματισμού.
Από το 2009, η Tettix σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα βιομηχανικού αυτοματισμού, λειτουργώντας κυρίως ως robot integrator. Οι καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η αξιοπιστία και η απλότητα χρήσης και η ασφάλεια, είναι χαρακτηριστικά που καθιστούν την εταιρεία μας έναν αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε είδους αυτοματισμό.
Η Tettix, χρησιμοποιώντας αρθρωτά εξαρτήματα, μπορεί να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα αυτοματοποιημένων συστημάτων που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές της βιομηχανίας τροφίμων και συσκευασίας και διασφαλίζουν ότι είναι μια έγκυρη επιλογή όλη την ώρα. Η ευελιξία των συστημάτων μας επιτρέπει την ενσωμάτωση με συστήματα όρασης, ευέλικτο εξοπλισμό συσκευασίας, αναβατόρια, λύσεις τελικής γραμμής, ανιχνευτές μετάλλων κ.λπ.
Η υπεραξία της Tettix είναι η εμπειρία των ανθρώπων, που βρίσκονται σε αυτήν την επιχείρηση, η οποία υφίσταται πάνω από τριάντα χρόνια. Χάρη σε αυτές τις εμπειρίες, είμαστε σε θέση να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με την καλύτερη τεχνική λύση και εξοικονόμηση κόστους σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους.