Close
Choose your language

Cobot Lift, incrementare il payload del cobot per gestire carichi fino a 45 kg
Universal Robots organizza un webinar il 15 settembre in collaborazione con Alumotion per presentare la soluzione Cobot Lift.
Cobot lift è un’automazione per cobot capace di incrementare la portata del robot collaborativo innalzandola fino a 45 kg. Una soluzione che consente di ottenere una maggiore produttività, ideale per automatizzazione di attività pick&place e per automatizzare le attività di pallettizzazione in modo accurato ed efficiente.
Cobot lift è in grado di garantire numerosi vantaggi alle imprese che lo applicano,
- Aumento del carico utile di Cobot fino a 45 kg
- Compattezza e flessibilità: offre un ingombro inferiore a quello di un euro pallet e nessuna recinzione. Può essere spostato con un sollevatore e riallocato su necessità
- Ampia applicazione. Cobot Lift può sollevare scatole e sacchi. Soluzione ideale per pallettizzazione e operazioni di Pick & Place.
- Installazione facile. Il Cobot Lift preprogrammato garantisce una facile installazione e integrazione nell’ambiente di produzione.
- Maggiore sicurezza. La tecnologia Collaborative Robot di UR garantisce la sicurezza del personale.
- Completa automazione dei processi di sollevamento che non richiedono alcun intervento umano.
AGENDA
- Ore 15.00 - Saluti e introduzione, Gloria Sormani
- Ore 15.15 - Cobot Lift, funzionamento, applicazioni e vantaggi, Fabio Facchinetti
- Ore 15.45 - Q&A