오프라인 이벤트 온라인 이벤트

Universal Robots Korea
판교로 253 판교이노밸리 B동 3층
경기도 성남시 분당구

T: +82 70 8850 8245
ur.korea@universal-robots.com

닫기
Choose your language
 
  • 오프라인 이벤트
  • 온라인 이벤트
Language
개요로 돌아가기

INTRODUCING THE UR20

유니버설 로봇이 12월 7일(수요일) 성수동에 위치한 봇봇봇에서 신제품 관련 런칭 행사에 VVIP 여러분을 초대합니다.

협동로봇의 선두주자이자 마켓 리더인 유니버설로봇은 신제품 ‘UR20’를 출시했습니다. 이번에 출시된 ‘UR20’은 기존 유니버설 로봇 제품대비 완전히 새로운 디자인으로 제작되었습니다.

  • 20kg 가반하중의 고하중 협동로봇 ‘UR20’ 출시,
  • 더 빨라진 사이클 타임과 팔레타이징에 최적화된 작업환경 지원
  • 작은 면적에도 설치가 가능하여 설비 추가 없이 포장 및 팔레타이징에서의 작업 편의성 증대,
  • 용접, 자재 취급, 적재 및 머신텐딩 등 광범위하고 혁신적인 솔루션 사용 가능
  • 유니버설 로봇의 50,000대 이상 압도적인 협동로봇 판매 경험 기반으로 사용자 친화적인 인터페이스 및 모션 컨트롤 기능 지원.

킴 포블슨(Kim Povlsen) 유니버설 로봇 사장은 “직관적인 사용자 인터페이스를 유지하면서 로봇 팔을 완전히 재설계했다. UR20은 유니버설 로봇이 17년간 쌓아온 발전의 정수를 담은 가장 혁신적인 협동로봇이다”며 “우리는 단순히 더 큰 버전의 협동로봇이 아닌, 협동로봇을 ‘재정의’하였다”고 밝혔습니다.

이번 런칭 행사를 통해 협동로봇의 선두주자인 유니버설 로봇 한국지사의 이내형 대표이사가 소개하는 ‘UR20’의 모든 것을 만나보실 수 있습니다. 또한 행사 현장에는 신제품 시연 또한 예정되어 있어 ‘UR20’의 실물을 직접 볼 수 있습니다.

일정
일시 : 2022년 12월 7일 수요일 / 오후 1시 – 1시 50분 (총 50분)
장소 : 봇봇봇 (서울 성동구 아차산로 9길8)

 

시   간

내      용

13:00 - 13:30

인사말 및 UR20 소개

13:30 - 13:50

UR20 데모 관람 및 설문 경품 추첨

 

오시는 길

봇봇봇

도로명 주소: 서울 성동구 아차산로 9길8 (성수역 2번출구에서 159m)

  • 주차장이 없으므로 대중교통 이용 부탁드립니다

유니버설 로봇 코리아

유니버설 로봇은 2005 년부터 고객에게 가장 중요한 방식으로 고객의 삶을 변화시키기 위해 노력해 왔습니다.

유니버설 로봇은 단순한 자동화 외에도 비영리 단체가 가난한 나라에서 사람들의 비전을 향상 시키거나 제조업체가 반복적인 업무의 부담을 줄이도록 함으로써 아이디어와 꿈을 강화하고 사람들이 일하고 생활하는 방식을 변화시킵니다.


* 등록 마감 기한은 2022-12-07 00:00
날짜 & 시간
2022-12-07 13:00-13:50 KO
언어
Korean
가격
무료
이벤트 링크를 복사하려면 클릭하세요
Facebook LinkedIn Twitter

몇 명을 등록하시겠습니까?

  • Universal Robots Korea
  • 판교로 253 판교이노밸리 B동 3층
  • 경기도 성남시 분당구
  • T: +82 70 8850 8245
  • ur.korea@universal-robots.com
  • Copyright @ Universal Robots 2025
  • 개인 정보 보호 정책
  • Universal Robots Korea
  • 판교로 253 판교이노밸리 B동 3층
  • 경기도 성남시 분당구
  • +82 70 8850 8245
  • ur.korea@universal-robots.com

Copyright © Universal Robots 2025

개인 정보 보호 정책